製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BDG – EXX24-PF/SF Series – HTL/TTL

BDG – EXX24-PF/SF Series – HTL/TTL

インクリメンタル・エンコーダ

フランジタイプ
同期フランジ
シャフト径
6 mm
インタフェース
デジタル パルス
Flange diameter
24 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
フランジタイプ
同期フランジ
シャフト径
6 mm
インタフェース
デジタル パルス
Flange diameter
24 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-20…80 °C
保護等級
dd = SF: IP65 dd = PF: IP67
フランジ材質
アルミニウム
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?