製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

インクリメンタル・エンコーダ

フランジタイプ
同期フランジ
シャフト径
6 mm
インタフェース
デジタル パルス
Flange diameter
58 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

顧客設定からの製品バリエーション

BDG02T1

BDG EB658-SS06-AAAJ5-1024-0000-S8C1

BDG04UJ

BDG EB658-SS06-AAAJ5-2048-AB20-00C1

BDG03UN

BDG EB658-SS06-AAAJ5-2048-AB50-00C1

BDG041W

BDG EB658-SS06-QCAK1-1024-AB50-00H5

BDG04Z8

BDG EB658-SS06-QCAK1-5000-AB50-00H5

BDG042Z

BDG EB658-SS06-QCNK1-0400-0000-S8H3

BDG02N7

BDG EB658-SS06-QCNK1-0500-AB20-00H5

BDG052N

BDG EB658-SS06-QCNK1-0600-AB50-00H5

BDG051A

BDG EB658-SS06-QCNK1-0900-AB20-00H5

BDG02N3

BDG EB658-SS06-QCNK1-1000-AB20-00H5

BDG03RA

BDG EB658-SS06-QCNK1-1024-0000-S8H3

BDG0433

BDG EB658-SS06-QCNK1-1500-0000-S8H3

BDG03ZR

BDG EB658-SS06-QCNK1-2000-AB20-00H5

BDG03CW

BDG EB658-SS06-QCNK1-2500-0000-S8H3

BDG03C4

BDG EB658-SS06-QCNK1-2500-0000-SCH5

BDG04W6

BDG EB658-SS06-QCNKU-0500-0000-S8H3

BDG04W7

BDG EB658-SS06-QCNKU-0600-0000-S8H3

BDG04FU

BDG EB658-SS06-QCNKU-0600-AB20-00H5

BDG03P9

BDG EB658-SS06-QCNKU-1000-0000-S8H3

BDG04W8

BDG EB658-SS06-QCNKU-2500-0000-S8H3

BDG03WC

BDG EB658-SS06-QCNM1-2000-0000-S8H3

BDG04Y4

BDG EB658-SS06-QCNM1-2500-AB20-00H5

BDG04NJ

BDG EB658-SS06-QCNM1-4000-0000-SCH5

BDG04U3

BDG EB658-SS06-QCNM1-A000-0000-S8H3

BDG04TW

BDG EB658-SS06-QFAK1-0128-ABA0-00H5

BDG040J

BDG EB658-SS06-QFAK5-1024-0000-S8H3

BDG0404

BDG EB658-SS06-QFNK1-1000-AB20-00H5

BDG041F

BDG EB658-SS06-QFNK1-2048-AB20-00H5

BDG0410

BDG EB658-SS06-QFNK1-2500-0000-S8H3

BDG040C

BDG EB658-SS06-QFNK1-2500-AB20-00H5

BDG04Z0

BDG EB658-SS06-QFNK1-5000-0000-S8H3

BDG03M0

BDG EB658-SS06-QFNK5-0100-0000-S8H3

BDG030R

BDG EB658-SS06-QFNK5-0360-0000-S8H3

BDG0470

BDG EB658-SS06-QFNK5-0360-AB20-00H5

BDG044A

BDG EB658-SS06-QFNK5-0400-AB20-00H5

数量スケール

お問い合わせ
仕様
フランジタイプ
同期フランジ
シャフト径
6 mm
インタフェース
デジタル パルス
Flange diameter
58 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
保護等級
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
フランジ材質
アルミニウム
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?