画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
インクリメンタル・エンコーダ
周囲温度範囲
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
67.3 mm
フランジタイプ
Square flange
保護等級
dd = SQ:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応