画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アブソリュートエンコーダ
フランジタイプ
同期フランジ
インタフェース
RS485
Flange diameter
36 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-40…85 °C
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BDG04PZ
BDG FBF36-SS06-DPGA2-0131-AF20-00R1
BDG04H7
BDG FBF36-SS06-DPGA2-1000-AF20-00R1
BDG03U9
BDG FBF36-SS06-DPGA2-1616-AFA0-00R1
BDG051R
BDG FBF36-SS08-DPGA2-0131-0000-S8R1
BDG03AH
BDG FBF36-SS08-DPGA2-1616-0000-S8R1
BDG042E
BDG FBF36-SS08-DPGA2-1616-AF20-00R1
BDG03TW
BDG FBP36-SS06-DPGA2-1600-0000-S8R1
BDG0428
BDG FBP36-SS06-DPGA2-1616-AF20-00R1