画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アブソリュートエンコーダ
周囲温度範囲
-40…85 °C
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
フランジタイプ
End hollow shaft
保護等級
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応