画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アブソリュートエンコーダ
フランジタイプ
同期フランジ
インタフェース
SSI
Flange diameter
58 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-40…85 °C
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BDG048H
BDG FBF58-PS10-DSRB2-1225-AFA0-00R1
BDG04U1
BDG FBF58-PS10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG0510
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG04KJ
BDG FBP58-PS10-DSRB2-1000-0000-S8R1
BDG04RE
BDG FBP58-PS10-DSRG5-1312-AF50-00R1
BDG04MZ
BDG FBP58-SS10-DSRB2-1313-0000-S8R1
BDG04NF
BDG FBP58-SS10-DSRG2-1230-AF20-00R1