画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アブソリュートエンコーダ
フランジタイプ
Clamping flange
インタフェース
CAN
Flange diameter
58 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-40…85 °C
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応