製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BDG – FXX58-PA/SA Series – RS485

BDG – FXX58-PA/SA Series – RS485

アブソリュートエンコーダ

周囲温度範囲
-40…85 °C
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
フランジタイプ
Clamping flange
保護等級
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
周囲温度範囲
-40…85 °C
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
フランジタイプ
Clamping flange
保護等級
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
フランジ材質
アルミニウム
インタフェース
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?