画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アブソリュートエンコーダ
フランジタイプ
同期フランジ
インタフェース
EtherCAT
Flange diameter
58 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-40…85 °C
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BDG0450
BDG FBJ58-PS06-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04R9
BDG FBJ58-PS08-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG043L
BDG FBJ58-PS10-NEBA3-1200-0000-BNE3
BDG047W
BDG FBJ58-PS10-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG0478
BDG FBJ58-PSP3-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04AN
BDG FBJ58-SS06-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04AZ
BDG FBJ58-SS10-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG047Y
BDG FBJ58-SSP3-NEBA3-1643-0000-BNE3