画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アブソリュートエンコーダ
フランジタイプ
End hollow shaft
インタフェース
EtherCAT
Flange diameter
58 mm
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-40…85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BDG0457
BDG FBJ58-BC12-NEBA3-1200-0000-BNE3
BDG0472
BDG FBJ58-BC12-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG045H
BDG FBJ58-BC14-NEBA3-1218-0000-BNE3
BDG0460
BDG FBJ58-BC14-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04J6
BDG FBJ58-BCR6-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG044J
BDG FBJ58-BCRA-NEBA3-1600-0000-BNE3
BDG04NR
BDG FBJ58-BCRA-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04JY
BDG FBJ58-BCS3-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04K4
BDG FBJ58-BCS3-NNEA3-1643-0000-BNE3