- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- 仕様
- スプリングコンタクト
- 動作原理
- 機械式
- 設置・取付け
- 任意
- 接近方向
-
lateral or at right angles to mounting surface
(Push the plunger down and turn it in the desired lengthwise/crosswise direction, release the plunger) - 周囲温度範囲
- -5...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
推奨アクセサリーはありません。