製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
mvBlueCOUGAR-XT

10GigE ビジョンカメラ

仕様
10GigE Vision 産業用カメラ
インタフェース
ギガビットEthernet、POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x 双方向:入力(絶縁なし)/出力(ハイサイドまたはオープンドレイン)
RS232
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
5 - 25 MP
波長(テキスト)
VIS
UV
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
10GigE Vision 産業用カメラ
インタフェース
ギガビットEthernet、POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x 双方向:入力(絶縁なし)/出力(ハイサイドまたはオープンドレイン)
RS232
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
5 - 25 MP
波長(テキスト)
VIS
UV
デジタル入力
4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
デジタル出力
4x PNP ハイサイド
対物レンズマウント
C マウント。他のタイプについては、お問い合わせください
寸法
65 x 65 x 73.1 mm
電源電圧 Ub
16...28 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at)
周囲温度範囲
0...45 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?