製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
生産中止

BVS CA-SF3 - Board level

BVS CA-SF3 - Board level
mvBlueFOX3-3M

USB3 Vision対応カメラ<br>

仕様
USB3 Vision 産業用カメラ
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
6.4 MP (3096 x 2080 ピクセル)
波長(テキスト)
VIS
インタフェース
USB 2.0 / 3.0
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
USB3 Vision 産業用カメラ
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
6.4 MP (3096 x 2080 ピクセル)
波長(テキスト)
VIS
インタフェース
USB 2.0 / 3.0
デジタル入力
4x PNP non-isolated
デジタル出力
4x PNP non-isolated
対物レンズマウント
なし
寸法
37 x 37 x 4.5 mm
電源電圧 Ub
4.45...5.25 VDC
周囲温度範囲
0...45 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?