製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BVS CA-BN - OCuLink

BVS CA-BN - OCuLink
mvBlueNAOS

PCI Expressカメラ

仕様
産業用カメラ
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
1.6 - 24.6 MP
波長(テキスト)
VIS
インタフェース
PCIe
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
産業用カメラ
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
1.6 - 24.6 MP
波長(テキスト)
VIS
インタフェース
PCIe
デジタル入力
2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
PNP
デジタル出力
2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
PNP
対物レンズマウント
C マウント。他のタイプについては、お問い合わせください
寸法
32 x 40 x 40 mm
電源電圧 Ub
5...12 VDC
周囲温度範囲
0...45 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
UKCA
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?