製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
mvBlueCOUGAR-X

GigE Visionカメラ

仕様
GigE Vision 産業用カメラ
インタフェース
ギガビットEthernet、POE
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
0.3 - 20.5 MP
波長(テキスト)
SWIR
UV
VIS
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
GigE Vision 産業用カメラ
インタフェース
ギガビットEthernet、POE
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
0.3 - 20.5 MP
波長(テキスト)
SWIR
UV
VIS
デジタル入力
4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
デジタル出力
4x PNP ハイサイド
対物レンズマウント
C マウント
寸法
40 x 40 x 50.1 mm
電源電圧 Ub
10...28 VDC PoE
周囲温度範囲
0...45 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?