画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッドタイプの磁歪式リニアスケール
インタフェース
アナログ、電圧
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
± 10 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| TEST DUMMY BTL7 -A/B- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| インタフェース | アナログ、電圧 |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| 測定長 | 25~7620 mm | 25 ~ 4000 mm |
| 繰返し精度 | ± 10 µm | - |
| リニアリティ偏差 |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 機械仕様 | M18 ネジで固定 |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | - |
| 保護等級 | l = S AND m ≠ 140:IP67(コネクタ接続時)l = S AND m = 140:IP65(コネクタ接続時)l = KA、FA:IP68 | IP67, IP69K with connector |
| 承認/ 適合 |
nnnn ≤ 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE nnnn > 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE l = FA: CE + UKCA + WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応