画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッドタイプの磁歪式リニアスケール
インタフェース
EtherCAT
測定長
25 ~ 4000 mm
リニアリティ偏差
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...75 °C
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL4U99
BTL BNCA00-0120-B12NE100-000S15
BTL4TW0
BTL BNCA00-0150-B12NE100-000S15
BTL4TW1
BTL BNCA00-0200-B12NE100-000S15
BTL4TW2
BTL BNCA00-0250-B12NE100-000S15
BTL4TZ9
BTL BNCA00-0300-B12NE100-000S15
BTL4U96
BTL BNCA00-0450-B12NE100-000S15
BTL4JH7
BTL BNCA00-0500-B12NE100-000S15
BTL4R0M
BTL ZNCE00-0204-B12NE100-000S15
BTL4R0N
BTL ZNCE00-0356-B12NE100-000S15