製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
は、ご要望に応じてご利用いただけます。弊社営業部までお問い合わせください。付属のお問い合わせフォームをご利用ください。

BVS CA-GW1

BVS CA-GW1

25台のGigE Visionカメラ

仕様
25 GigE Vision industrial camera
インタフェース
25 Gigabit Ethernet;RS232
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
5 - 25 MP
波長(テキスト)
VIS
UV
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
25 GigE Vision industrial camera
インタフェース
25 Gigabit Ethernet;RS232
センサチップ
Sony IMX Series
解像度
5 - 25 MP
波長(テキスト)
VIS
UV
デジタル入力
PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
デジタル出力
galvanically isolated
2x I/O 設定可能
対物レンズマウント
C-Mount; TFL-Mount
寸法
40 x 40 x 77.5 mm
電源電圧 Ub
10.2...28 VDC
周囲温度範囲
0...45 °C
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?