画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
絶対式直線距離測定システムおよび回転角度測定システム
接続
PUR
インタフェース
e = B: BiSS C
e = S: SSI
e = U: IO-Link 1.1
i = A: Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
e = S: SSI
e = U: IO-Link 1.1
i = A: Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
周囲温度範囲
-10...70 °C
移動方向
磁気テープに縦方向
承認/ 適合
cURus
CE
WEEE
CE
WEEE
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BML06FU
BML SL1-ALZ0-U1ZZ-AU1L-KA05
BML08F0
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA5-S284
BML0CZ0
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA1-KA10
BML09JY
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA1-S284
BML0CZE
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA5-KA02
BML0CJP
BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ZBA5-S284
BML0E4J
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-KA10
BML08F1
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA5-S284
BML09TR
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA1-KA02
BML0A3F
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA1-KA10
BML09K0
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA1-S284
BML0CKP
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ZBA5-S284
BML0E29
BML SL1-ALZ1-S2ZZ-ABA5-S284
BML0906
BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05
BML0CZ4
BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-KA02
BML0905
BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-KA05
BML0901
BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-S284
BML0903
BML SL1-ALZ1-UMZZ-ZU1L-S4