画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
絶対式直線距離測定システムおよび回転角度測定システム
接続
PUR
インタフェース
a = B: BiSS C
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
周囲温度範囲
-20...70 °C
移動方向
磁気テープに縦方向
承認/ 適合
cURus
CE
UKCA
WEEE
安全性
CE
UKCA
WEEE
安全性
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BML0CKM
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-KA05
BML0CJK
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA00,5
BML08FH
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
BML0CTJ
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA02
BML0CUK
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA10
BML08PF
BML-S1G0-S71D-M5EG-D0-S284
BML0C0M
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
BML08J2
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-S284
BML05RP
BML-S1G0-S7ED-M5EG-D0-S284
BML0CP8
BML-S1G0-S7GC-M5EG-D0-S284