画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッドタイプの磁歪式リニアスケール
インタフェース
CANopen
測定長
25 ~ 4000 mm
リニアリティ偏差
±30 µm
電源電圧 Ub
20 ~ 28 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応