製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

爆発性雰囲気用磁歪式センサ

インタフェース
Start/Stop
測定長
25 ~ 4000 mm
繰返し精度
2 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
20 ~ 26 VDC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
インタフェース
Start/Stop
測定長
25 ~ 4000 mm
繰返し精度
2 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
20 ~ 26 VDC
周囲温度範囲
-40...60 °C
機械仕様
3/4 インチネジで固定
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
防爆カテゴリ
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?