画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッドタイプの磁歪式リニアスケール
インタフェース
IO-Link
測定長
25~4572 mm
繰返し精度
≤ 30 µm
リニアリティ偏差
± 50 µm
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| 測定長 | 25~4572 mm | 25 ~ 4000 mm |
| 繰返し精度 | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| リニアリティ偏差 | ± 50 µm | ± 50 µm |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 機械仕様 | 3/4 インチネジで固定 |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | - |
| 保護等級 | IP67 コネクタ付き | IP67, IP69K with connector |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL3661
BTL6-U101-M0127-Z-S4
BTL2C84
BTL6-U101-M0203-Z-S4
BTL2W1L
BTL6-U101-M0250-Z-S4
BTL2AMZ
BTL6-U101-M0585-Z-S4
BTL3J97
BTL6-U101-M0670-Z-S4
BTL2AMY
BTL6-U101-M0705-Z-S4
BTL3H0H
BTL6-U101-M0838-Z-S4
BTL3696
BTL6-U101-M1080-Z-S4
BTL2AMW
BTL6-U101-M1118-Z-S4
BTL3HA0
BTL6-U101-M1296-Z-S4
BTL44EM
BTL6-U101-M2286-Z-S4
BTL47W6
BTL6-U104-M2200-Z-S4
BTL376Z
BTL6-U105-M0200-Z-S4