画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッドタイプの磁歪式リニアスケール
インタフェース
EtherCAT
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
≤ ± 5 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL4EA1
BTL7-V50E-M0075-Z-C003
BTL2HU0
BTL7-V50E-M0100-Y-C003
BTL4CY5
BTL7-V50E-M0115-Z-C003
BTL4EA2
BTL7-V50E-M0200-Z-C003
BTL4RHU
BTL7-V50E-M0228-Z-C003
BTL4T3J
BTL7-V50E-M0229-Z-C003
BTL4KTR
BTL7-V50E-M0230-Z-C003
BTL2JP2
BTL7-V50E-M0280-Z-C003
BTL2Y1F
BTL7-V50E-M0300-Z-C003
BTL265P
BTL7-V50E-M0305-Z-C003
BTL4JF4
BTL7-V50E-M0340-Z-C003
BTL2WY6
BTL7-V50E-M0350-Y-C003
BTL2HU1
BTL7-V50E-M0400-Y-C003
BTL29L1
BTL7-V50E-M0559-Z-C003
BTL4JF0
BTL7-V50E-M0648-Z-C003
BTL4JF2
BTL7-V50E-M1232-Z-C003
BTL4EA3
BTL7-V50E-M1500-Z-C003
BTL4FE3
BTL7-V50E-M2200-Y-C003
BTL4HT2
BTL7-V50E-M3150-Z-C003
BTL48JR
BTL7-V50E-M3750-Y-C003