画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
爆発性雰囲気用磁歪式センサ
インタフェース
PROFIBUS
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
≤ ± 10 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL4AKK
BTL7-T500-M0025-Z-DEXB-K15
BTL4L6W
BTL7-T500-M0056-Z-DEXA-K10
BTL4LN9
BTL7-T500-M0760-Z-DEXA-K10
BTL4YHL
BTL7-T500-M0837-Z-DEXD-ZA1K
BTL4WUL
BTL7-T500-M0837-Z-DEXE-ZA1K
BTL4MM0
BTL7-T500-M0920-Z-DEXA-K10
BTL4U1N
BTL7-T500-M0930-Z-DEXD-ZA1K
BTL4CR5
BTL7-T500-M1800-Z-DEXE-ZA1K