画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
爆発性雰囲気用磁歪式センサ
インタフェース
アナログ、電圧
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
± 10 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL4MNK
BTL7-A510-M0075-Z-DEXB-K02
BTL4E73
BTL7-A510-M0225-Z-DEXB-K10
BTL4YK1
BTL7-A510-M0380-Z-DEXA-K02
BTL4EUJ
BTL7-A510-M0750-Z-DEXB-KA05
BTL4FYZ
BTL7-A510-M0840-Z-DEXA-KA05
BTL4EUH
BTL7-A510-M1100-Z-DEXB-KA05
BTL4T1J
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA05
BTL49M7
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA10