画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
爆発性雰囲気用磁歪式センサ
インタフェース
SSI
測定長
25~5500 mm
繰返し精度
≤ ± 5 µm
リニアリティ偏差
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応