画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
堅牢な磁歪式リニアスケール
インタフェース
アナログ、電流
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
± 10 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL2LZ8
BTL7-E500-M0051-WB-KA05
BTL2FY8
BTL7-E500-M0203-WB-F05
BTL4Z78
BTL7-E500-M0305-WB-FA05
BTL4Z26
BTL7-E500-M0305-WB-KA05
BTL3R7M
BTL7-E500-M0400-WB-SA500-F05
BTL27JA
BTL7-E500-M0610-WB-FA05
BTL50RC
BTL7-E500-M0750-WB-FA10
BTL4U1J
BTL7-E500-M0914-WB-KA02
BTL4WNL
BTL7-E500-M1100-WB-FA20
BTL4Y1P
BTL7-E500-M1524-WB-F05
BTL50RE
BTL7-E500-M1600-WB-F10
BTL4Y5W
BTL7-E500-M2159-WB-KA15
BTL4ZKL
BTL7-E570-M0295-WB-KA10
BTL42HL
BTL7-E570-M0331-WB-KA100
BTL4FMR
BTL7-E570-M0940-WB-KA100