製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BTL7 -TZ-NEX- Series - Analog Current

BTL7 -TZ-NEX- Series - Analog Current

爆発性雰囲気用磁歪式センサ

インタフェース
アナログ、電流
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
± 5 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
インタフェース
アナログ、電流
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
± 5 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...60 °C
機械仕様
3/4 インチネジで固定
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
IECEx
WEEE
防爆カテゴリ
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?