製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。

BTL7 -TT- Series - SSI

BTL7 -TT- Series - SSI

冗長型磁歪式リニアスケール

インタフェース
SSI
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
≤ ± 5 µm
リニアリティ偏差
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
インタフェース
SSI
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
≤ ± 5 µm
リニアリティ偏差
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
機械仕様
M30で固定
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
保護等級
IP67
承認/ 適合
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?