画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
堅牢な磁歪式リニアスケール
インタフェース
アナログ、電圧
測定長
25~7620 mm
繰返し精度
± 10 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL2E6L
BTL7-A510-M0065-HB-F05
BTL4WAU
BTL7-A510-M0300-HB-KA10
BTL4WAW
BTL7-A510-M0350-HB-KA10
BTL4WAY
BTL7-A510-M0500-HB-KA10
BTL4WAZ
BTL7-A510-M0550-HB-KA10
BTL4WC0
BTL7-A510-M0600-HB-KA10
BTL4WC1
BTL7-A510-M0650-HB-KA10
BTL4WC2
BTL7-A510-M0700-HB-KA10
BTL2T59
BTL7-A510-M0762-HB-F15
BTL2CM5
BTL7-A510-M1000-HB-FA05
BTL4WC3
BTL7-A510-M1000-HB-KA10
BTL4P19
BTL7-A510-M2100-HB-F20
BTL4TF6
BTL7-A510-M2750-HB-F15
BTL50HH
BTL7-G510-M0230-HB-KA05
BTL4ZM3
BTL7-G510-M0369-HB-K05