おすすめアクセサリー
- インタフェース
- アナログ、電圧
- 測定長
- 25~7620 mm
- 繰返し精度
- ± 10 µm
- リニアリティ偏差
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 機械仕様
- M18 ネジで固定
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + GL + WEEE
l = FA: CE + UKCA + GL + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
必須のアクセサリー