画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッドタイプの磁歪式リニアスケール
インタフェース
Varan
測定長
25 ~ 4012 mm
繰返し精度
≤ 30 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
電源電圧 Ub
20 ~ 28 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL1T30
BTL6-V11V-M0100-B-S115
BTL4TJY
BTL6-V11V-M0125-B-S115
BTL1396
BTL6-V11V-M0150-B-S115
BTL4J9P
BTL6-V11V-M0170-B-S115
BTL4MY6
BTL6-V11V-M0190-B-S115
BTL1E2J
BTL6-V11V-M0300-B-S115
BTL2K03
BTL6-V11V-M0500-A-S115
BTL4HP3
BTL6-V11V-M1250-B-S115
BTL3EE5
BTL6-V11V-M1900-B-S115
BTL3FW6
BTL6-V11V-M2100-B-S115
BTL3AW5
BTL6-V11V-M2200-B-S115
BTL3T30
BTL6-V11V-M2350-B-S115
BTL4M9N
BTL6-V11V-M2900-B-S115
BTL3M86
BTL6-V11V-M3050-B-S115
BTL4R30
BTL6-V11V-M3300-A-S115
BTL4H6L
BTL6-V11V-M3450-B-S115