プロファイル形状の磁歪式リニアスケール
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - IO-Link | BTL C1 - Profil PF - IO-Link | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| インタフェース | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| 測定長 | 50~4572 mm | 25 ~ 4000 mm |
| 繰返し精度 | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| リニアリティ偏差 |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
± 50 µm |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...85 °C |
| 機械仕様 | 薄形プロファイル - 21×35 mm | 薄形プロファイル - 21×35 mm |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | アルミニウム, 陽極酸化 |
| 保護等級 | IP67 コネクタ付き | IP67 コネクタ付き |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
顧客設定からの製品バリエーション
BTL19WC
BTL6-U110-M0050-PF-S4
BTL1RHP
BTL6-U110-M0051-PF-S4
BTL25L4
BTL6-U110-M0055-PF-S4
BTL1R0Y
BTL6-U110-M0060-PF-S4
BTL251N
BTL6-U110-M0070-PF-S4
BTL1J3Y
BTL6-U110-M0075-PF-S4
BTL1WEC
BTL6-U110-M0080-PF-S4
BTL1F5N
BTL6-U110-M0100-PF-S4
BTL1T9K
BTL6-U110-M0110-PF-S4
BTL20YK
BTL6-U110-M0120-PF-S4
BTL1EKL
BTL6-U110-M0125-PF-S4
BTL24WY
BTL6-U110-M0127-PF-S4
BTL1HZC
BTL6-U110-M0130-PF-S4
BTL1AR0
BTL6-U110-M0150-PF-S4
BTL1P72
BTL6-U110-M0152-PF-S4
BTL2PU8
BTL6-U110-M0153-PF-S4
BTL1N9Y
BTL6-U110-M0160-PF-S4
BTL2PKP
BTL6-U110-M0165-PF-S4
BTL1PWT
BTL6-U110-M0170-PF-S4
BTL1N8N
BTL6-U110-M0175-PF-S4
BTL1K8M
BTL6-U110-M0203-PF-S4
BTL1ZA3
BTL6-U110-M0220-PF-S4
BTL1J3Z
BTL6-U110-M0225-PF-S4
BTL1ZPA
BTL6-U110-M0230-PF-S4
BTL2CJ0
BTL6-U110-M0240-PF-S4
BTL1L7P
BTL6-U110-M0250-PF-S4
BTL2LYU
BTL6-U110-M0270-PF-S4
BTL1Z47
BTL6-U110-M0280-PF-S4
BTL1HWR
BTL6-U110-M0300-PF-S4
BTL1JR1
BTL6-U110-M0305-PF-S4
BTL21Y7
BTL6-U110-M0310-PF-S4
BTL38WZ
BTL6-U110-M0312-PF-S4
BTL1CNH
BTL6-U110-M0320-PF-S4
BTL1T1M
BTL6-U110-M0325-PF-S4
BTL1U06
BTL6-U110-M0330-PF-S4