画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
プロファイル形状の磁歪式リニアスケール
インタフェース
アナログ、電圧
測定長
50~5080 mm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| インタフェース | アナログ、電圧 |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| 測定長 | 50~5080 mm | 25 ~ 4000 mm |
| リニアリティ偏差 |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...85 °C |
| 機械仕様 | 薄形プロファイル - 21×35 mm | 薄形プロファイル - 21×35 mm |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | アルミニウム, 陽極酸化 |
| 保護等級 | IP67 コネクタ付き | IP67 コネクタ付き |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応