プロファイル形状の磁歪式リニアスケール 型式: BTL6 -PF- Series - VARAN 比較に追加します お気に入りに追加 画像は類似製品 データシート 画像 プリント どの属性を残したいですか? キャンセル 設定変更 お問い合わせ 名称 * 会社名 * E-Mail * 電話番号 郵便番号 * 都道府県 内容 * プライバシーに関する声明に同意します。 送信 おすすめアクセサリー プロファイル構造用のジョイントロッド 機械アクセサリ プロファイル構造用のポジションエンコーダ 組立式コネクタ 仕様 おすすめアクセサリー ダウンロード 分類 インタフェース Varan 測定長 50~4572 mm 繰返し精度 ≤ 10 µm リニアリティ偏差 nnnn = 0050…0500: ± 150 µmnnnn > 0500: ± 0.03% FS 電源電圧 Ub 10 ~ 30 VDC 周囲温度範囲 0...85 °C 機械仕様 薄形プロファイル - 21×35 mm ハウジング材質 アルミニウム, 陽極酸化 保護等級 IP67 コネクタ付き 承認/ 適合 CEUKCAcULusWEEE テクニカルドキュメント データシート German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF証明書 PDFダウンロード 廃棄 PDFダウンロード 必須のアクセサリー プロファイル構造用のジョイントロッド 機械アクセサリ プロファイル構造用のポジションエンコーダ 組立式コネクタ