製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。

BTL6 -A1- Series - Analog Voltage

BTL6 -A1- Series - Analog Voltage

プロファイル形状の磁歪式リニアスケール

インタフェース
アナログ、電圧
測定長
50~4012 mm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
周囲温度範囲
0...70 °C
機械仕様
円形プロファイル、Ø30 mm
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

顧客設定からの製品バリエーション

数量スケール

お問い合わせ
仕様
インタフェース
アナログ、電圧
測定長
50~4012 mm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
周囲温度範囲
0...70 °C
機械仕様
円形プロファイル、Ø30 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
保護等級
IP67 コネクタ付き
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?