画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
プロファイル形状の磁歪式リニアスケール
インタフェース
Varan
測定長
50~4012 mm
繰返し精度
≤ 30 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
電源電圧 Ub
20 ~ 28 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL015J
BTL6-V11V-M0050-A1-S115
BTL4Z1W
BTL6-V11V-M0060-A1-S115
BTL0E5Y
BTL6-V11V-M0100-A1-S115
BTL0E67
BTL6-V11V-M0300-A1-S115
BTL015P
BTL6-V11V-M0500-A1-S115
BTL0E6L
BTL6-V11V-M0600-A1-S115
BTL0E6M
BTL6-V11V-M0650-A1-S115
BTL015K
BTL6-V11V-M0750-A1-S115
BTL0E6P
BTL6-V11V-M0800-A1-S115
BTL2PZ0
BTL6-V11V-M0825-A1-S115
BTL4YHE
BTL6-V11V-M1220-A1-S115
BTL2KPM
BTL6-V11V-M1600-A1-S115
BTL0R4T
BTL6-V11V-M1700-A1-S115
BTL1C2A
BTL6-V11V-M2300-A1-S115
BTL10WK
BTL6-V11V-M2600-A1-S115