画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
爆発性雰囲気用磁歪式センサ
インタフェース
Start/Stop
測定長
25 ~ 4000 mm
繰返し精度
2 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
20 ~ 26 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL4WNY
BTL5-P1-M0125-J-DEXB-K05
BTL1CL3
BTL5-P1-M0140-J-DEXB-K05
BTL3RTK
BTL5-P1-M0200-J-DEXB-K05
BTL3RTH
BTL5-P1-M0250-J-DEXB-K05
BTL1ARA
BTL5-P1-M0275-J-DEXB-K05
BTL4ANJ
BTL5-P1-M0300-J-DEXB-K10
BTL19AA
BTL5-P1-M0450-J-DEXB-K10
BTL4PA7
BTL5-P1-M0460-J-DEXB-K15
BTL4H53
BTL5-P1-M0650-J-DEXB-K10