画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
堅牢な磁歪式リニアスケール
インタフェース
Start/Stop
測定長
25 ~ 4000 mm
繰返し精度
2 µm
リニアリティ偏差
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
電源電圧 Ub
20 ~ 28 VDC
製品構成
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
顧客設定からの製品バリエーション
BTL4YZ6
BTL5-I1-M0350-K-K20
BTL1H7P
BTL5-M1-M0650-K-SR32
BTL4UZT
BTL5-M1-M4012-K-SR32
BTL0KHH
BTL5-P1-M0030-K-K02
BTL0EU4
BTL5-P1-M0045-K-K02
BTL0210
BTL5-P1-M0100-K-SR32
BTL0C5M
BTL5-P1-M0125-K-SR32
BTL0CLL
BTL5-P1-M0150-K-K02
BTL02M2
BTL5-P1-M0150-K-SR32
BTL0215
BTL5-P1-M0350-K-SR32
BTL0EP7
BTL5-P1-M0400-K-SR32
BTL11HC
BTL5-P1-M0425-K-K02
BTL098C
BTL5-P1-M0500-K-K02
BTL03JJ
BTL5-P1-M0550-K-K02
BTL0219
BTL5-P1-M0560-K-SR32
BTL0RUU
BTL5-P1-M0650-K-K10
BTL021C
BTL5-P1-M0850-K-SR32
BTL11PF
BTL5-P1-M1211-K-SR32
BTL021E
BTL5-P1-M2000-K-SR32