画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 30 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応