ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES04FK

S-BES M S

型式:

BES M12MI-PSIC20C-S04G

ローディング...
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
0.5 ~ 2 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
スイッチング周波数
2000 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
検出面材質
LCP
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
12 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP68, BWN Pr.20 準拠
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

汎用ホルダ

汎用マウントシステム

設定補助/ ツール

通信アダプタ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

PROFINET

Ethernet/ IP