画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
BTL製品用ケーブル
接続
M16×0.75 ソケット、アングル、8 ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応