ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05M9

S-BES R S

型式:

BES R13EC-PSC20B-ES00,2-GS04-106

ローディング...
おすすめアクセサリー
寸法
28 x 8 x 5.5 mm
構造
16x8x4.7
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
5000 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
セラミック
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.20 m、シリコン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP65