製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

SET00CM

BML-SK-000001

2製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BCC0100
仕様
接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、7 ピン
ケーブル
PUR Shielded black, 3.00 m
導体数
12
導体断面積
0.08 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
EAC
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
製品情報 BML07EU
仕様
寸法
10 x 25 x 35 mm
接続
コネクタ付きケーブル、M16 Series 423 オス、7 ピン、0.2 m、PUR
ハウジング材質
PBT
インタフェース
デジタル A/ B(RS422)
分解能
10 µm
読取り距離
0.01...2 mm
最大リニアリティ偏差
±50 µm(距離 ≤ 1.0 mm)
リファレンス信号
リファレンス信号なし
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-20...80 °C
移動方向
磁気テープに縦方向
承認/ 適合
cURus
CE
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?