製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SET00JN

BIS C-122-04/L/AD-2

2製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BIS0011
仕様
製品グループ
LF(70/455 kHz)
寸法
Ø 10 x 4.5 mm
アンテナタイプ
円形
ユーザーメモリタイプ
EEPROM
ユーザーメモリ、書込み可能
511 Byte
保管温度
-30...85 °C
周囲温度範囲
0...70 °C
ハウジング材質
エポキシ樹脂/ ガラス繊維
保護等級
IP68
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
製品情報 BAM0128
仕様
動作原理
BIS 用アダプタ
使用
データキャリア(タグ)BIS C-122 用取付けアダプター
材質
PA 6
寸法
Ø 11.6 x 6 mm
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127