製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

SET00WM

BMF 303K/HW30-PS-2-2A-SA2-S49-00,3/PP

2製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BAM00L0
仕様
動作原理
BMF マウントブラケット
アプリケーション
スロット付きエアシリンダ
使用
シリンダセンサ BMF 303 用
材質
真鍮 ニッケルめっき
周囲温度範囲
-40...85 °C
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
製品情報 BMF0043
仕様
溝形状
変数
寸法
25.5 x 3 x 4.5 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1 オス、3 ピン
ケーブル
PUR, 0.3 m
アプリケーション
小型化アクチュエータ
固定具
マウントブラケット BMF 303-HW*
ハウジング材質
LCP
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
30000 Hz
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?