製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

SET0121

BAV BP-PH-00068-01

2製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BAM01M0
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
製品情報 BVS0013
仕様
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
焦点距離
6.0 mm
検出距離
50~1000 mm
視野
34 × 25 mm ~ 676 × 507 mm
インタフェース
Ethernet 10/100 Base T
寸法
51.5 x 70 x 40 mm
保護等級
IP54
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?