画像は類似製品
1
画像は類似製品
2
画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
2製品セット
推奨代替品
BVS0016
高機能型ビジョンセンサ BVS E
BVS OI-3-155-E
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00071-01 | BVS OI-3-155-E | |
|
-
定価
|
420,220 JPY
定価
|
|
| アプリケーション | - | 360°検知 |
|---|---|---|
| 解像度 | - | 0.3 MP (640 x 480 ピクセル) |
| 焦点距離 | - | 6.0 mm |
| 検出距離 | - | 50~1000 mm |
| 視野 | - | 34 × 25 mm ~ 676 × 507 mm |
| インタフェース | - | Ethernet 10/100 Base T |
| 寸法 | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| 保護等級 | - | IP54 |
| 承認/ 適合 | - |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応