製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

SET012J

BAV BP-PH-00017-01

2製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BVS0001
仕様
バーコード
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D コード
DataMatrix ECC 200
QR コード
Mini QR
積層コード
PDF417
アプリケーション
マルチコード読取り
時間順序の検証
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
ビジョンセンサタイプ
CMOS イメージセンサ、モノクロ
検出距離
50~1000 mm
視野
24 × 18 mm ~ 480 × 360 mm
焦点距離
8.0 mm
照明タイプ
LED 赤色光
ハウジング材質
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み
ABS
寸法
51.5 x 70 x 40 mm
スイッチング出力
3x PNP 常時開(NO)
インタフェース
Ethernet 10/100 Base T;RS232(9.6 ~ 115.2 kBaud)
接続 1
M12x1-オス, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, 4-ピン, D-コーディング済
電源電圧 Ub
22 ~ 26 VDC
周囲温度範囲
-10...55 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
製品情報 BAM01M0
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127